Pompes de puits submersibles

Les pompes de puits submersibles de Grundfos sont offertes dans une gamme de tailles et de matériaux qui répondra à tous vos besoins.

SP Page de produit

SP

Les pompes SP sont faites entièrement d'acier inoxydable de grande qualité afin d'assurer une résistance à la corrosion efficace et une longue durée de vie du produit, même dans les environnements les plus difficiles. La gamme propose trois qualités d'acier inoxydable.

SPE Page de produit

SPE

Les pompes SPE de 4 po de Grundfos sont des pompes de puits submersibles pouvant être installées dans des puits d'au moins 4 pouces de largeur. Elles sont faites d'acier inoxydable résistant à la corrosion et conviennent aux applications environnementales.

SQE Page de produit

SQE

La pompe SQE est la seule pompe à pression constante sur le marché à être entièrement dotée de commandes électroniques intégrées qui offrent un rendement avancé contrôlé par ordinateur et des caractéristiques de protection de pointe, y compris des diagnostics sophistiqués.

SQE-NE Page de produit

SQE-NE

Les pompes SQE-NE sont des pompes de puits submersibles pouvant être installées dans des puits d'au moins 3 pouces de largeur. Elles sont conçues à l'aide de matériaux résistants aux produits chimiques et aux polluants; c'est pourquoi elles conviennent aux applications environnementales.

SQFlex Page de produit

SQFlex

La gamme SQFlex constitue un système d'approvisionnement en eau écologique. Les pompes SQFlex sont dotées d'un moteur à aimant permanent qui permet une utilisation efficiente de l'énergie à partir d'un large éventail d'options d'approvisionnement.

Moteurs submersibles (MS et MMS) Page de produit

Moteurs submersibles (MS et MMS)

Les moteurs submersibles MS et MMS sont reconnus comme étant parmi les meilleurs sur le marché. Ils peuvent être utilisés avec les pompes submersibles de toutes marques et sont conçus pour s'adapter parfaitement avec la gamme complète des pompes SP de Grundfos – dont ils maximisent le rendement.