Pompes de relevage des eaux d'égout

Les pompes de relevage des eaux d'égout de Grundfos sont offertes dans une gamme de tailles et de matériaux qui répondra à vos besoins.

Pompe submersible Chicago 2152 Page de produit

Pompe submersible Chicago 2152

Les pompes submersibles de traitement des matières solides de la série 2152 de CHICAGO PUMP® sont appuyées par une réputation d'efficacité, de longue durée de vie et de fonctionnement fiable. Les caractéristiques de qualité essentielles qui ont forgé cette réputation sont inhérentes au modèle de base de chaque pompe CHICAGO.

Pompe en fosse sèche Chicago 2235 Page de produit

Pompe en fosse sèche Chicago 2235

Les pompes submersibles de traitement des matières solides en fosse sèche de la série 2235 de CHICAGO PUMP sont dotées des mêmes « caractéristiques de construction » que celles de la série 2152 pour ce qui est de la conception du palier, de la puissance de l'arbre, du système de joint mécanique et du système de capuchon et câble.

Pompe à circulation axiale KPL Page de produit

Pompe à circulation axiale KPL

Les pompes à hélices à circulation axiale KPL sont dotées d'un large éventail de caractéristiques novatrices qui offrent bien des avantages en matière de coûts et d'efficacité lorsque vient le temps de déplacer de grands volumes d'eau.

Pompes de procédé LVA et TFA LaBour Page de produit

Pompes de procédé LVA et TFA LaBour

Les pompes de la série LaBour LVA sont conçues pour respecter un large éventail d'exigences en matière de débit et de charge, en plus d'être conformes aux plus récentes spécifications de l'ASME et ANSI B73.1. Les pompes LaBour de modèle TFA  respectent les spécifications de la norme ASME/ANSI (B73.1), et elles vont encore plus loin grâce à leur conception à triple volute.

Pompe de puisard verticale LaBour Taber Page de produit

Pompe de puisard verticale LaBour Taber

La construction solide et les techniques de conception avancées de toutes les pompes de puisard verticales LaBour Taber assurent un haut rendement et une longue durée de vie sans problème. Les pompes verticales sont autoventilées et à amorçage automatique.

Agitateurs et accélérateurs de courant Page de produit

Agitateurs et accélérateurs de courant

Très fiables et hautement efficaces, ces agitateurs et accélérateurs de courant submersibles empêchent la sédimentation et facilitent les procédés dans les usines de traitement, au sein des industries et en agriculture.

Morris 6100 CT Page de produit

Morris 6100 CT

La pompe 6100 CT de Morris est une pompe de traitement des matières solides résistante à l'abrasion. Utilisée dans les applications ultra difficiles, elle offre  la plus longue durée de vie possible. La pompe 6100 CT est dotée de caractéristiques mécaniques et hydrauliques optimales, et elle est fabriquée à partir de matériaux de construction supérieurs.

Morris 7100 Page de produit

Morris 7100

La gamme de pompes Morris 7100 est une série de grosses pompes de traitement des matières solides en fosse sèche.  Elles sont utilisées pour les applications en lien avec les eaux d'égout, les eaux usées, l'eau brute et les liquides de forage légers. Leurs matériaux robustes, leurs pièces moulées épaisses et leur conception personnalisée assurent une longue durée de vie et un fonctionnement efficace.

SE et SL 24-42 HP Page de produit

SE et SL 24-42 HP

Les gammes de pompes à eaux usées SE et SL proposent la meilleure efficacité totale du marché. Les technologies novatrices de Grundfos réunissent l'intelligence, les moteurs, les composants hydrauliques et les fonctions pour surmonter les défis modernes relatifs aux eaux usées, et pour maximiser l'efficacité hydraulique, électrique et mécanique de vos pompes.

SEG Page de produit

SEG

La gamme de pompes broyeuses de Grundfos est spécialement conçue pour pomper les eaux résiduaires et les eaux d'égout non traitées dans les petites communautés, ou dans les régions peu peuplées ne disposant pas de systèmes d'égouts ou dont les systèmes de gravitation ne sont pas convenables.

Sewer Chewer Page de produit

Sewer Chewer

Le broyeur à eaux usées et à boue Sewer Chewer propose une conception à double corps à la fine pointe et offre un large éventail d'options de montage pour les applications en ligne, submersibles et en puits de pompage.

SL et SLV Page de produit

SL et SLV

Les pompes SLV et SL1 de Grundfos sont conçues pour prendre en charge les eaux d'égout non filtrées, l'eau de suintement, les grands volumes d'eau de surface et l'eau de procédé pour les applications municipales, industrielles et de services d'eau.

Pompes S Page de produit

Pompes S

Les pompes S sont les piliers de nombreux systèmes pour eaux d'égout. On les choisit pour leur puissance, leur durabilité et pour les caractéristiques novatrices, comme le système d'ajustement du dégagement de la roue SmartTrim et la prévention des fuites à l'aide du système SmartSeal.

Unilift AP Page de produit

Unilift AP

Les pompes Unilift AP et Unilift AP de base sont des pompes de drainage submersibles conçues à la fois pour des installations temporaires/portatives ou autoporteuses permanentes. Ces pompes monocellulaires sont faites pour la plupart en acier inoxydable.

Unilift KP Page de produit

Unilift KP

Les pompes Unilift KP sont des pompes de drainage submersibles qui conviennent aux installations indépendantes temporaires et permanentes. Elles peuvent être utilisées pour pomper l'eau de drainage ou les eaux usées domestiques. Elles peuvent aussi être installées dans des réservoirs de collecte.

Yeomans 6000 Page de produit

Yeomans 6000

Les pompes de traitement des matières solides en eaux usées en fosse sèche de la série 6000 de Yeomans constituent le choix idéal pour le pompage d'eaux d'égout, de boue, d'agents corrosifs, de substances caustiques et de sous-produits industriels.

Yeomans 9100 Page de produit

Yeomans 9100

Les pompes de traitement des matières solides submersibles en eaux usées de la série 9100 de Yeomans sont parmi les meilleures pompes offertes dans l'industrie actuelle des eaux usées. Leur qualité industrielle solide, leurs caractéristiques de conception supérieures et leur vaste gamme de matériaux et d'options fournissent à l'utilisateur les meilleures performances en termes de durée de vie prolongée et de fiabilité du système.

Yeomans 9235 Page de produit

Yeomans 9235

Les pompes de traitement des matières solides submersibles en fosse sèche pour eaux usées de la série 9235 de Yeomans proposent une construction solide et un système de refroidissement en boucle fermée breveté de qualité qui nécessite peu d'entretien.

Yeomans 3000 et 8000 Page de produit

Yeomans 3000 et 8000

Les applications d'eaux d'égout et d'eaux usées municipales présentent leurs propres défis pour ce qui est du traitement des grandes particules solides, de la boue et des déchets délicats. Voilà pourquoi nous avons conçu des pompes de puits de pompage suspendues afin que vous n'ayez plus à utiliser d'amorceurs. De plus, la conception verticale des pompes Yeomans 3000 et 8000 permet d'économiser de l'espace.