Pompes à aspiration axiale

Grundfos offre une grande sélection de pompes à aspiration axiale, dans un large éventail de matériaux et de configurations qui répondra à vos besoins en matière d’application.

LCSE Product Pages

LCSE

La gamme de pompes monocellulaires à couplage indirect et à aspiration axiale LCSE de Grundfos, avec moteur, entraînement et contrôle intégrés, constitue la norme de l'industrie en matière de rendement, de qualité et de durabilité.

Paco LC / LF / LCS

PACO LC, LF et LCS

Les caractéristiques de pointe standards sur les pompes à aspiration axiale PACO permettent d'optimiser la stabilité et le rendement.

Peerless 8175 Product Page

Peerless 8175

La pompe de procédés de la série 8175 de Peerless Pump est fabriquée pour répondre à un large éventail d'exigences en matière de débit et de charge. Les pompes de la série 8175 sont conçues pour diminuer peu à peu vos coûts d'exploitation.

Peerless 8196 Product Page

Peerless 8196

La série Performer combine à la fois un rendement élevé, une performance maximale et une moyenne des temps de bon fonctionnement (M.T.B.F.) prolongée afin de réduire les coûts d'entretien.

Peerless 8796 Product Page

Peerless 8796

Les pompes de la série 8796 de Peerless Pump répondent à une large gamme d'exigences relatives au débit et à la charge.  Elles sont conformes aux plus récentes spécifications de l'ASME.

Peerless F / C Product Page

Peerless F / C

Les pompes de la série F sont des pompes à aspiration axiale polyvalentes, sur châssis , couplées aux pilotes, et équipées de protections de couplage.