Pompes de dosage

Grundfos offre une vaste sélection de systèmes de dosage complets, numériques ou mécaniques qui conviendront à toutes vos applications.

DDA / DDC / DDE Product Page

SMART Digital S – DDA, DDC, DDE et Digital XL – DDA et DDE

Les pompes de dosage intelligentes dotées de nouveaux entraînements et de mécanismes d’ajustement constituent la solution idéale pour effectuer des dosages de plus en plus complexes.

DDI Product Page

DDI

Grâce au réglage du débit, les pompes DDI de Grundfos permettent un dosage numérique de 75 ml/h à 150 l/h.

DME Product Page

DME

Les pompes de dosage numérique DME de Grundfos combinent la précision parfaite et la convivialité, pour le dosage de grandes quantités allant de 60 l/h à 940 l/h.

DMH Product Page

DMH

La gamme de pompe DMH de Grundfos est composée de pompes extrêmement puissantes et robustes adaptées aux applications nécessitant un dosage fiable et une capacité de haute pression.

DMX Product Guide

DMX

Cette série se veut extrêmement polyvalente, comme le démontre la vaste plage de débits couverts et le choix de dimensions de têtes de dosage, de matériaux et d'accessoires disponibles.

Dosing Station Product Page

Système de dosage

Les stations de dosage de Grundfos sont offertes pour toute une série de procédés chimiques en matière de technologie de l'eau : désinfection, floculation, correction du pH et adoucissement de l'eau.

Oxiperm Pro Product Page

Oxiperm Pro

Les systèmes de production de dioxyde de chlore Oxiperm Pro OCD-162 et Oxiperm 164 constituent les solutions parfaites pour lutter contre la légionelle et les autres germes qui se retrouvent dans l'eau potable.