Contrôles et surveillance de pompe

Grundfos offre une vaste gamme de commandes, de contrôles et d'accessoires pour ses pompes et systèmes.

Accessories Page de produit

Accessories

Grundfos offre une vaste gamme d'accessoires pour ses pompes et systèmes. Des échangeurs de chaleur aux diffuseurs d'aspiration, nous avons les produits qui conviennent à votre application.

CIM et CIU Page de produit

CIM et CIU

La CU 301 est une unité de contrôle et de communication conçue pour les pompes de puits SQE utilisées pour des applications en pression constante.

CU 301 Page de produit

CU 301

La CU 301 est une unité de contrôle et de communication conçue pour les pompes de puits SQE utilisées pour des applications en pression constante.

CU 331 Page de produit

CU 331

Le CU331SP est un entraînement à fréquence variable et à pression constante programmé avec des paramétrages optimisés pour les applications de pompes submersibles.

CU 362 Page de produit

CU 362

Le CU362 est le « cerveau » du système à commandes spécialisées. Il est installé à l'avant du boîtier de commande. Le CU362 peut commander et contrôler jusqu'à six pompes pour eaux usées de Grundfos.

CUE Page de produit

CUE

Le CUE est un convertisseur de fréquence pour les pompes Grundfos qui est doté d'une série de fonctions prédéfinies qui rendent les convertisseurs faciles à utiliser dans presque tous les domaines d'application.

Grundfos GO Page de produit

Grundfos GO

Grundfos GO est la boîte à outils portable des utilisateurs professionnels en déplacement. Grundfos GO vous fournit une commande intuitive portative de la pompe et un accès complet aux outils en ligne Grundfos sur la route.

IO 111 Page de produit

IO 111

La IO 111 constitue l'interface entre une pompe pour eaux usées de Grundfos munie de capteurs analogiques et numériques et le controlleur de la pompe.

IO 113 et SM 113 Page de produit

IO 113 et SM 113

La IO113 est une interface d'entrée et de sortie entre les contrôleurs et les pompes pour eaux usées munies de capteurs ou d'un panneau de capteurs. La SM113 est utilisée pour recueillir et transférer les données des capteurs.

MP 204 Page de produit

MP 204

Le MP 204 est un protecteur de moteur électronique conçu pour protéger un moteur asynchrone ou une pompe.

Boîtier de commande SA-SPM6 Page de produit

Boîtier de commande SA-SPM6

Le boîtier de commande de moteur submersible SA-SPM6 est conçu spécifiquement pour les moteurs monophasés à trois câbles MS de 1/2 à 5 HP de Grundfos.

SLC et DLC Page de produit

SLC et DLC

Les contrôleurs de pompes SLC et DLC sont conçus pour commander, contrôler et protéger les pompes SL de 1,5 à 15 HP de Grundfos.
Le SLC est un contrôleur pour une seule pompe et le DLC est un contrôleur pour deux pompes.