Pompes de surpression

Les pompes de surpression de Grundfos sont offertes dans une gamme de matériaux et de configurations qui répondra à tous vos besoins.

BMQE Product Page

BMQE

Le système BMQE est un système de surpression complet à pression constante. Il convient particulièrement aux applications dont la pression d'eau est faible ou grandement variable.

BMS Product Page

BMS

La gamme BMS est une toute nouvelle série de nouveaux modules de surpression principalement utilisés pour les applications d'osmose inverse et de filtration (ultrafiltration). Contrairement aux précédentes gammes, celle-ci contribue à améliorer l'efficacité.

CM / CME Product Page

CM et CME

Cette pompe multicellulaire horizontale à couplage direct est une pompe compacte, fiable et silencieuse, conçue pour être utilisée dans toute une gamme d'applications.

CMBE Product Page

CMBE

La gamme de pompes CMBE utilise une technologie de moteur à aimant permanent écoénergétique qui assure une fiabilité inégalée, un fonctionnement silencieux et des économies d'énergie.

Jet Pump Product Page

Pompes à jet

Les pompes centrifuges monocellulaires à amorçage automatique JP-A, JP-D et JP-AD de Grundfos sont dotées d'un orifice d'aspiration axiale et d'un orifice de refoulement radial.

MQ Product Page

MQ

Le système MQ de Grundfos est un système de surpression tout-en-un compact; conçu pour les applications d'approvisionnement en eau potable domestique. Avec son fonctionnement intelligent, le système MQ est aussi fiable que facile à installer.

SBA Product Page

SBA

La pompe submersible à eau propre SBA est conçue pour des applications domestiques. Elle convient particulièrement aux applications relatives aux eaux de pluie et aux puits.

SCALA2 Residential Pressure Booster

SCALA2

La pompe SCALA2 est une pompe de surpression d'eau entièrement intégrée qui assure une pression d'eau parfaite à tous les robinets. La SCALA2 constitue le choix idéal pour les bâtiments résidentiels ayant jusqu'à 3 étages et 8 robinets.