CR

Pompe centrifuge verticale multicellulaire avec convertisseur de fréquence intégré. La tête et la base de la pompe sont en fonte - toutes les autres pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable (EN 1.4301)

Information produit Pompe (MEI)
Débit maxi.
862 US GPM
p maxi
479 psi
Température liquide
-22 .. 248 °F
Pression maxi
1053 ft