- Débit maxi.
- 862 US GPM
- p maxi
- 479 psi
- Température liquide
- -22 .. 248 °F
- Pression maxi
- 1053 ft
Utiliser les pompes centrifuges verticales CR pour un rendement optimal
La pompe CR est fabriquée en fonte et toutes les pièces en contact avec le liquide en acier inoxydable AISI 304, ce qui la rend adaptée aux liquides non corrosifs. Avec un rendement de référence, des débits jusqu'à 320 m3/h et une pression de service de 40 bar, la CR est la pompe centrifuge idéale pour les applications exigeantes, telles que le transfert de liquide, la circulation et la surpression d'eau froide ou chaude, l'agriculture et l'irrigation des champs.
La fiabilité de la pompe centrifuge verticale CR est le secret de toutes les étapes du processus de production. La production Grundfos est certifiée conforme aux normes internationales les plus strictes (ISO 9001) et est soumise à un process de contrôle rigoureux. Les performances, la consommation électrique et la pression statique de chaque pompe CR sont testées avant leur sortie d'usine.
Certaines pompes CRN certifiées ATEX sont disponibles pour répondre à l'existance ou à la probabilité d'un environnement dangereux. Par exemple, les pompes certifiées ATEX sont obligatoires pour une utilisation en atmosphères potentiellement explosives. Les atmosphères explosives sont composées d'air et de matières combustibles telles que gaz, vapeurs, brouillards ou poussières dans lesquelles l'explosion se propage après inflammation.
Découvrez comment les clients bénéficient de ce produit
Lorsque vous choisissez les produits Grundfos, vous bénéficiez d'une consommation d'énergie réduite, d'un meilleur confort et d'une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur les avantages qu'ils tirent de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie.
Devenez expert en quelques clics
Gagnez du temps dans votre travail quotidien en améliorant vos compétences, votre savoir-faire et votre activité grâce à la plateforme de formation en ligne ECADEMY.
Cliquez sur un module ci-dessous pour commencer votre formation.
Vous souhaitez améliorer vos connaissances sur les produits ?
Découvrez les dernières études sur les pompes et systèmes de pompage, les domaines d'application des solutions Grundfos et les possibilités de performances inégalées, ou faites une recherche pour trouver une formation spécifique, des articles, des livres blancs, des vidéos et bien plus encore.
Obtenez des réponses à vos questions concernant ce produit
Nous avons rassemblé les questions fréquentes et nos réponses au même endroit. Consultez les questions fréquentes ci-dessous ou parcourez la FAQ Grundfos pour obtenir une liste complète des réponses à vos questions sur nos produits.
Vidéos de maintenance
Devenez expert en quelques clics
Gagnez du temps dans votre travail quotidien en améliorant vos compétences, votre savoir-faire et votre activité grâce à la plateforme de formation en ligne ECADEMY.
Cliquez sur un module ci-dessous pour commencer votre formation.